Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.052. - Taban flanşı
Malzeme listesi
2480.052.00030
BC
Siparis No
2480.052.00030
DOC
Katalog sayfa
2482_74_bv
ZD
Silindir çapı
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Dış Boyutlar
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Genişlik
25.000 mm
H
Kalınlık
9.000 mm
H1
6.300 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Ağırlık
0.048 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.