Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.053. - Klemmbefestigung
Stückliste
2480.053.00150
BC
Bestell-Nummer
2480.053.00150
DOC
Katalogblatt
2480_21_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
L
Länge
54.000 mm
B
Breite
52.000 mm
H
Höhe
30.000 mm
A1
38.000 mm
A2
36.000 mm
D1
8.000 mm
D2
8.400 mm
D3
13.500 mm
D4
Innendurchmesser
25.000 mm
D5
27.000 mm
ARN
12.500 mm
T
7.000 mm
GEW
Gewicht
0.358 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D