Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.053. - Sıkıştırmalı sabitleme
Malzeme listesi
2480.053.00150
BC
Siparis No
2480.053.00150
DOC
Katalog sayfa
2480_21_bv
ZD
Silindir çapı
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
L
Uzunluğu
54.000 mm
B
Genişlik
52.000 mm
H
Yükseklik
30.000 mm
A1
38.000 mm
A2
36.000 mm
D1
8.000 mm
D2
8.400 mm
D3
13.500 mm
D4
İç çapı
25.000 mm
D5
27.000 mm
ARN
12.500 mm
T
7.000 mm
GEW
Ağırlık
0.358 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D