Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.053. - Svorkové upevnění
Kusovník
2480.053.00150
BC
Objednací číslo
2480.053.00150
DOC
Katalogový list
2480_21_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
L
Délka
54.000 mm
B
Sířka
52.000 mm
H
Výška
30.000 mm
A1
38.000 mm
A2
36.000 mm
D1
8.000 mm
D2
8.400 mm
D3
13.500 mm
D4
Vnitřní průměr
25.000 mm
D5
27.000 mm
ARN
12.500 mm
T
7.000 mm
GEW
Hmotnost
0.358 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D