Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.054. - Bundflansch
Stückliste
2480.054.00150
BC
Bestell-Nummer
2480.054.00150
DOC
Katalogblatt
2480_21_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Außenmaß
50.000 mm
C
Breite
30.000 mm
H
Dicke
9.000 mm
D
7.000 mm
E1
Stichmass Befestigung
34.000 mm
E2
Stichmass Befestigung
18.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Gewicht
0.060 kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D