Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.054. - Faturalı flanş
Malzeme listesi
2480.054.00150
BC
Siparis No
2480.054.00150
DOC
Katalog sayfa
2480_21_bv
ZD
Silindir çapı
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Dış Boyutlar
50.000 mm
C
Genişlik
30.000 mm
H
Kalınlık
9.000 mm
D
7.000 mm
E1
Stichmass Befestigung
34.000 mm
E2
Stichmass Befestigung
18.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Ağırlık
0.060 kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D