Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.054. - Flangia a collare
Lista materiale
2480.054.00150
BC
N. d'ordine
2480.054.00150
DOC
Catalogo pagina
2480_21_bv
ZD
Diametro del cilindro
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Dimensione esterna
50.000 mm
C
Larghezza
30.000 mm
H
Spessore
9.000 mm
D
7.000 mm
E1
Stichmass Befestigung
34.000 mm
E2
Stichmass Befestigung
18.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.060 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D