Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.054. - Kołnierz oporowy
Lista materiałowa
2480.054.00150
BC
Numer katalogowy
2480.054.00150
DOC
Karta katalogowa
2480_21_bv
ZD
Średnica tłoczyska
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
50.000 mm
C
Szerokość
30.000 mm
H
Grubość
9.000 mm
D
7.000 mm
E1
Stichmass Befestigung
34.000 mm
E2
Stichmass Befestigung
18.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Waga
0.060 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D