Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.054. - Pletina de valona
Lista de materiales
2480.054.00150
BC
Código
2480.054.00150
DOC
Catálogo de la página
2480_21_bv
ZD
Diametro del cilindro
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Medida exterior
50.000 mm
C
Anchura
30.000 mm
H
Espesor
9.000 mm
D
7.000 mm
E1
Stichmass Befestigung
34.000 mm
E2
Stichmass Befestigung
18.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.060 kg
ZTC
Código arancelario
82073010
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D