Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.055. - 套环法兰,圆形
明细表
2480.055.00250
BC
订购编号
2480.055.00250
DOC
目录页
2480_13_00250_bv
A
External dimension
68.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
H
厚度
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
体重
0.176 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.