Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.055. - Bride de collerette, rond
Nomenclature
2480.055.03000
BC
N° de commande
2480.055.03000
DOC
Fiche catalogue
2480_13_03000_bv
A
Dimension extérieure
150.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Epaisseur
18.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Poids
1.490 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.