Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.055. - Bride de collerette, rond
Nomenclature
2480.055.05000
BC
N° de commande
2480.055.05000
DOC
Fiche catalogue
2480_13_05000_bv
A
Dimension extérieure
175.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Epaisseur
21.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Poids
2.093 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.