Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.055. - Clamping flange, round
Bill of material
2480.055.00500
BC
Order No.
2480.055.00500
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
A
External dimension
86.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Thickness
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Weight
0.429 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.