Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.055. - Clamping flange, round
Bill of material
2480.055.07500
BC
Order No.
2480.055.07500
DOC
Catalog page
2480_13_07500_bv
A
External dimension
220.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Thickness
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Weight
4.299 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.