Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.055. - Flangia a collare, rotondo
Lista materiale
2480.055.03000
BC
N. d'ordine
2480.055.03000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_03000_bv
A
Dimensione esterna
150.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Spessore
18.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Peso
1.490 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.