Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.055. - Flangia a collare, rotondo
Lista materiale
2480.055.07500
BC
N. d'ordine
2480.055.07500
DOC
Catalogo pagina
2480_13_07500_bv
A
Dimensione esterna
220.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Spessore
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Peso
4.299 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.