Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.055. - Příruba s nákružkem, kulatá
Kusovník
2480.055.00150
BC
Objednací číslo
2480.055.00150
DOC
Katalogový list
2480_22_bv
A
vnější rozměr
60.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
H
Tloušťka
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Hmotnost
0.143 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.