Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.055. - Příruba s nákružkem, kulatá
Kusovník
2480.055.07500
BC
Objednací číslo
2480.055.07500
DOC
Katalogový list
2480_13_07500_bv
A
vnější rozměr
220.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Tloušťka
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Hmotnost
4.299 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.