Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.055. - Pletina de valona, redondo
Lista de materiales
2480.055.00150
BC
Código
2480.055.00150
DOC
Catálogo de la página
2480_22_bv
A
Medida exterior
60.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
H
Espesor
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Peso
0.143 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.