Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.057. - 套环法兰,方形
明细表
2480.057.01500
BC
订购编号
2480.057.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
A
External dimension
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
厚度
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
体重
0.460 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.