Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.057. - Bride de collerette, carré
Nomenclature
2480.057.03.01000
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2487_12_01000_bv
A
Dimension extérieure
mm
B
Stichmass Befestigung
mm
H
Epaisseur
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
63.200 mm
ZD1
63.200 mm
GEW
Poids
kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.