Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2480.057. - Bride de collerette, carré
Nomenclature
2480.057.01500
BC
N° de commande
2480.057.01500
DOC
Fiche catalogue
2480_12_01500_bv
A
Dimension extérieure
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Epaisseur
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.500 mm
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Poids
0.460 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.