Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.057. - Bundflansch, vierkant
Stückliste
2480.057.10000
BC
Bestell-Nummer
2480.057.10000
DOC
Katalogblatt
2480_12_10000_bv
A
Außenmaß
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
H
Dicke
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Gewicht
3.020 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.