Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.057. - Bundflansch, vierkant
Stückliste
2480.057.00250
BC
Bestell-Nummer
2480.057.00250
DOC
Katalogblatt
2480_13_00250_bv
A
Außenmaß
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
H
Dicke
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Gewicht
0.111 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.