Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.057. - Bundflansch, vierkant
Stückliste
2480.057.00750
BC
Bestell-Nummer
2480.057.00750
DOC
Katalogblatt
2480_13_00750_bv
A
Außenmaß
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Dicke
13.000 mm
D
9.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Gewicht
0.298 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.