Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.057. - Clamping flange, square
Bill of material
2480.057.10000
BC
Order No.
2480.057.10000
DOC
Catalog page
2480_12_10000_bv
A
External dimension
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
H
Thickness
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Weight
3.020 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.