Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.057. - Clamping flange, square
Bill of material
2480.057.03.01000
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2487_12_01000_bv
A
External dimension
mm
B
Stichmass Befestigung
mm
H
Thickness
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Cylinder diameter
63.200 mm
ZD1
63.200 mm
GEW
Weight
kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.