Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.057. - Pletina de valona, cuadrado
Lista de materiales
2480.057.03000
BC
Código
2480.057.03000
DOC
Catálogo de la página
2480_13_03000_bv
A
Medida exterior
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Espesor
18.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Peso
0.704 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.