Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.057. - Flangia a collare, quadrato
Lista materiale
2480.057.05000
BC
N. d'ordine
2480.057.05000
DOC
Catalogo pagina
2480_13_05000_bv
A
Dimensione esterna
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Spessore
21.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Peso
0.916 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.