Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.057. - 套环法兰,方形
明细表
2480.057.07500
BC
订购编号
2480.057.07500
DOC
目录页
2480_13_07500_bv
A
External dimension
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
厚度
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
体重
1.809 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.