Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.057. - Flangia a collare, quadrato
Lista materiale
2480.057.050.10
BC
N. d'ordine
2480.057.050.10
DOC
Catalogo pagina
A
Dimensione esterna
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Spessore
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
50.000 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Peso
0.300 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.