Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.057. - Kołnierz oporowy, czworokątny
Lista materiałowa
2480.057.10000
BC
Numer katalogowy
2480.057.10000
DOC
Karta katalogowa
2480_12_10000_bv
A
Wymiar zewnętrzny
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
H
Grubość
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Średnica tłoczyska
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Waga
3.020 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.