Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.057. - Kołnierz oporowy, czworokątny
Lista materiałowa
2480.057.05000
BC
Numer katalogowy
2480.057.05000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_05000_bv
A
Wymiar zewnętrzny
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Grubość
21.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Waga
0.916 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.