Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.057. - Příruba s nákružkem, čtyřhranná
Kusovník
2480.057.00750
BC
Objednací číslo
2480.057.00750
DOC
Katalogový list
2480_13_00750_bv
A
vnější rozměr
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Tloušťka
13.000 mm
D
9.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
ZD1
50.200 mm
GEW
Hmotnost
0.298 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.