Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.057. - Příruba s nákružkem, čtyřhranná
Kusovník
2480.057.03000
BC
Objednací číslo
2480.057.03000
DOC
Katalogový list
2480_13_03000_bv
A
vnější rozměr
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Tloušťka
18.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Hmotnost
0.704 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.