IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.064.05000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
POWERLINE
2487.12.06600./固定件/备件组
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_05/f12_05_15/2480_064.prj},{NB=2480.064.05000},{IDNR=2480.064.05000},{DOC=2480_13_05000_bv},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{A=130.000},{B=109.500},{H=32.500},{H1=10.500},{D=13.500},{D1=20.000},{T=8.500},{R=2.500},{TYP=13.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.064. - 套环法兰,方形
明细表
2480.064.05000
BC
订购编号
2480.064.05000
DOC
目录页
2480_13_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
A
External dimension
130.000
mm
B
Stichmass Befestigung
109.500
mm
H
厚度
32.500
mm
H1
10.500
mm
D
13.500
mm
D1
20.000
mm
T
8.500
mm
R
2.500
mm
GEW
体重
1.418
kg
TYP
13.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.