Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.064. - 套环法兰,方形
明细表
2480.064.03000
BC
订购编号
2480.064.03000
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
External dimension
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
厚度
30.000 mm
H1
9.000 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
体重
1.174 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.