Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.064. - 套环法兰,方形
明细表
2480.064.07500
BC
订购编号
2480.064.07500
DOC
目录页
2480_13_07500_bv
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
External dimension
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
厚度
38.000 mm
H1
13.500 mm
D
17.500 mm
D1
26.000 mm
T
11.500 mm
R
2.500 mm
GEW
体重
2.546 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.