Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.064. - Bundflansch, vierkant
Stückliste
2480.064.01500
BC
Bestell-Nummer
2480.064.01500
DOC
Katalogblatt
2480_12_01500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Außenmaß
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Dicke
26.000 mm
H1
8.000 mm
D
11.000 mm
D1
18.000 mm
T
7.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Gewicht
0.747 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.