Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.064. - Clamping flange, square
Bill of material
2480.064.00750
BC
Order No.
2480.064.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
ZD
Cylinder diameter
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
External dimension
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Thickness
19.500 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
2.000 mm
GEW
Weight
0.447 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.