Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2480.064. - Clamping flange, square
Bill of material
2480.064.01500
BC
Order No.
2480.064.01500
DOC
Catalog page
2480_12_01500_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
External dimension
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Thickness
26.000 mm
H1
8.000 mm
D
11.000 mm
D1
18.000 mm
T
7.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Weight
0.747 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.