Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2480.064. - Faturalı flanş, dört köşe
Malzeme listesi
2480.064.07500
BC
Siparis No
2480.064.07500
DOC
Katalog sayfa
2480_13_07500_bv
ZD
Silindir çapı
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
Dış Boyutlar
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Kalınlık
38.000 mm
H1
13.500 mm
D
17.500 mm
D1
26.000 mm
T
11.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Ağırlık
2.546 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.