Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.064. - Flangia a collare, quadrato
Lista materiale
2480.064.01500
BC
N. d'ordine
2480.064.01500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Dimensione esterna
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Spessore
26.000 mm
H1
8.000 mm
D
11.000 mm
D1
18.000 mm
T
7.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
0.747 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.