Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.064. - Kołnierz oporowy, czworokątny
Lista materiałowa
2480.064.05000
BC
Numer katalogowy
2480.064.05000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_05000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Grubość
32.500 mm
H1
10.500 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Waga
1.418 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.