Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.064. - Kołnierz oporowy, czworokątny
Lista materiałowa
2480.064.07500
BC
Numer katalogowy
2480.064.07500
DOC
Karta katalogowa
2480_13_07500_bv
ZD
Średnica tłoczyska
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Grubość
38.000 mm
H1
13.500 mm
D
17.500 mm
D1
26.000 mm
T
11.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Waga
2.546 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.