Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.064. - Příruba s nákružkem, čtyřhranná
Kusovník
2480.064.05000
BC
Objednací číslo
2480.064.05000
DOC
Katalogový list
2480_13_05000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
vnější rozměr
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
H
Tloušťka
32.500 mm
H1
10.500 mm
D
13.500 mm
D1
20.000 mm
T
8.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Hmotnost
1.418 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.