Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.064. - Příruba s nákružkem, čtyřhranná
Kusovník
2480.064.00500
BC
Objednací číslo
2480.064.00500
DOC
Katalogový list
2480_13_00500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
vnější rozměr
64.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
Tloušťka
18.400 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Hmotnost
0.360 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.