Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.064. - Příruba s nákružkem, čtyřhranná
Kusovník
2480.064.01500
BC
Objednací číslo
2480.064.01500
DOC
Katalogový list
2480_12_01500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
vnější rozměr
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
Tloušťka
26.000 mm
H1
8.000 mm
D
11.000 mm
D1
18.000 mm
T
7.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Hmotnost
0.747 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.