Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2480.064. - Příruba s nákružkem, čtyřhranná
Kusovník
2480.064.07500
BC
Objednací číslo
2480.064.07500
DOC
Katalogový list
2480_13_07500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
vnější rozměr
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Tloušťka
38.000 mm
H1
13.500 mm
D
17.500 mm
D1
26.000 mm
T
11.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Hmotnost
2.546 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.