Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2480.064. - Pletina de valona, cuadrado
Lista de materiales
2480.064.00750
BC
Código
2480.064.00750
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00750_bv
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
A
Medida exterior
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Espesor
19.500 mm
H1
6.500 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
T
6.000 mm
R
2.000 mm
GEW
Peso
0.447 kg
TYP
13.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.